Produit ajouté au panier
Top Seller

Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra

SugarCUBE™ Ultra LED Illuminator

×
  • Illuminateur à fibre optique à LED blanches de très haute intensité
  • Remplacement direct pour les éclairages halogènes 150 W
  • Plus de 60 000 heures de vie des LED

L’Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra a une sortie supérieure à 4000 lumens et 9800 mW. Cet illuminateur à LED blanches est un remplacement idéal pour les illuminateurs halogènes standard car il dure jusqu'à 60 fois plus longtemps que les ampoules halogènes et n'a jamais besoin d'être remplacé. L’Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra peut être commandé manuellement par un panneau de commande à l'avant de l'appareil ou par RS-232 pour une intégration facile dans les systèmes commandés par ordinateur. Un logiciel facile à utiliser est également disponible en option. Un adaptateur à fibre optique est nécessaire pour connecter un guide lumineux à l'illuminateur. Pour maximiser la luminosité de l'illuminateur ultra-blanc, nous recommandons d'utiliser un guide lumineux liquide à fibre optique de ½" de diamètre ou plus.

Remarque : Cet illuminateur peut devenir très chaud, veuillez n'utiliser que des guides lumineux prévus pour des températures élevées. Si vous utilisez des guides lumineux standard, il n'est pas recommandé de dépasser une intensité de 50%.

Informations Techniques

Stock Number A B C D E F
#13-536 0.455 N/A N/A 0.395 0.314 0.395
#13-537 0.570 N/A N/A 0.145 0.314 0.395
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer