Produit ajouté au panier

Sphéromètre

×
  • Utilisé pour mesurer des rayons convexe ou concave
  • Facile d’utilisation
  • Standards inclus pour la calibration

Le Kit de Sphéromètre inclut six têtes pour mesurer les rayons de surface de composants optiques allant de 2,5 mm à 1000 mm. Le plus petit diamètre d’échantillon pouvant être testé est de 4 mm pour le convexe et 8 mm pour le concave. Sept standards sont également inclus: deux sphères (rayon de 3 mm et 5 mm), cinq lames (allant de 10 mm pour les surfaces convexes et de -10 mm à -200 mm pour les surfaces concaves). Le rayon du sphéromètre est fonction de la taille de la tête utilisée et la lecture de jauge. Tables comprises pour permettre une détermination rapide du rayon.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer