Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tubes à Focalisation Fine SM

Fine Focus Tube ID05, #35-783

Fine Focus Tube ID05, #35-783 Fine Focus Tube ID1, #35-762
×
  • Idéaux pour un espacement variable le long de l'axe optique des systèmes SM1 ou SM05
  • Traitement antireflets pour réduire la lumière parasite
  • Vis de réglage intégrée pour verrouiller la mise au point

Les Tubes à Focalisation Fine SM TECHSPEC® permettent un ajustage d'espacement fin et précis dans n’importe quel système de lentille tube SM1 ou SM05. Les Tubes à Focalisation Fine SM TECHSPEC sont idéaux pour être utilisés avec les Tubes de Lentille SM TECHSPEC afin de fournir un réglage fin de la longueur du système, et peuvent être verrouillés avec la vis de réglage intégrée. Ces tubes à focalisation fine utilisent des filetages SM1 (1,035” x 40 TPI) ou SM05 (0,535” x 40 TPI), qui sont pratiques pour la construction de prototypes et de systèmes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer