Produit ajouté au panier

Trépied Compact Mini-Pro SLIK

×
  • Montures Pratiques pour Caméras de Filetage ¼-20
  • Tête Inclinée de 180° et Rotation de Colonne de 360° pour une Flexibilité Maximale
  • Comporte deux Sections de Pieds pour un Rangement Facile

Ce trépied polyvalent se compose d'une tête pivotante de 180°, d'une monture ¼-20, d'une rotation de colonne de 360°, d'une extension maximale de 1.77", pieds à deux sections, d'une hauteur maximale de 9.45" max., d'une longueur de 8.27" lorsque plié et d'une capacité de charge de 2.7 lbs. Pèse 0.73 lbs.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer