Produit ajouté au panier

Feuilles d’Absorption des Chocs en Sorbothane®

×
  • Absorbent jusqu'à 95,5% de l'énergie d'impact
  • Faciles à découper à la taille désirée
  • Version adhésive sensible à la pression (PSA) disponible

Les Feuilles d’Absorption des Chocs en Sorbothane® ont une épaisseur de 1/8" et sont disponibles en feuilles de 6" x 12" ou de 12" x 12". Ce matériau solide imite les caractéristiques d'un liquide en absorbant les chocs dans toutes les directions lorsqu'il est frappé. Une version 6" x 12" est disponible avec un adhésif sensible à la pression (PSA) qui possède une fine pellicule de polyester pour une stabilité dimensionnelle et une manipulation améliorée. Ces feuilles sont conçues pour absorber jusqu'à 95,5% de l'énergie d'impact et reprennent leur forme initiale. Les Feuilles d’Absorption des Chocs en Sorbothane® ont une dureté de 70 Duromètres et peuvent être facilement découpées à l'aide de ciseaux ou d'un couteau. Ces feuilles sont idéales pour les applications nécessitant un amortissement des vibrations et des chocs d'un bord à l'autre ou pour isoler des composants.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer