Produit ajouté au panier

Fermoirs à Centrage Automatique

Self-Centering Jaw Clamps

×
  • Deux tailles de montures disponibles, pour des optiques de 4 mm à 36 mm et de 5 mm à 100 mm de dia
  • La ligne centrale optique reste constante quel que soit le diamètre optique
  • Les montures comportent des trous de fixation taraudés métriques et impériaux

Les Fermoirs à Centrage Automatique sont idéaux pour échanger facilement des optiques de différents diamètres dans un système tout en maintenant une ligne centrale optique constante de ce système. Des montures sont disponibles pour monter des optiques de 4 mm à 36 mm de diamètre (#16-077) ou des optiques de 5 mm à 100 mm de diamètre (#16-078). Le petit fermoir à centrage automatique comporte des trous de montage taraudés M4 x 0,7 et 8-32, tandis que le grand fermoir à centrage automatique comporte des trous de montage taraudés M6 x 1,0 et ¼"-20. Les fermoirs en acier inoxydable sont dotés d'une rainure en V pour faciliter l'alignement vertical des optiques plus fines. Les Fermoirs à Centrage Automatique peuvent être montés directement sur les Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied.

Informations Techniques

 
Outer Diameter (mm) Min. Optic Diameter (mm) Max. Optic Diameter (mm) A (mm) B C Stock No. 
58 4 36 74 #8-32 M4 x 0.7 #16-077
138 5 100 166 ¼-20 M6 x 1.0 #16-078
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer