Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prismes Schmidt

×
  • Déviation du rayon de 45°
  • Image à droite
  • Tolérance angulaire du toit est de 5 secondes d'arc
  • En combinant un Demi Penta Prisme, un Prisme Schmidt-Pechan est créé

Les Prismes Schmidt sont idéaux pour créer une image à droite avec une déviation de rayon de 45°. Ils sont similaires dans leur fonction aux Prismes TECHSPEC® d'Amici, cependant la déviation de 45° rend les prismes Schmidt particulièrement utiles dans les assemblages oculaires et les systèmes d'imagerie requérant une courbure du chemin optique. Les surfaces du toit sont aluminisées et améliorent l'efficacité globale tandis que la tolérance angulaire de 5 secondes d'arc augmente la résolution du prisme. Les Prismes Schmidt TECHSPEC® peuvent être combinés avec les Demi Penta Prismes TECHSPEC® pour créer un prisme Pechan.

Schmidt Prism Tunnel Diagram
Schmidt Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer