Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture de Prisme Risley

Risley Prism Mount, #33-431

×
  • Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
  • Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
  • Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
  • Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins

La Monture de Prisme Risley TECHSPEC® a été conçue pour soutenir facilement des paires de prismes à coins de 25 mm de diamètre, également appelées des paires de prismes Risley, dans une configuration précise d’orientation manuelle du faisceau. La monture accepte la gamme complète de prismes à coins proposée par Edmund Optics et permet à l’utilisateur de facilement concevoir les paramètres d’orientation de faisceau pour répondre à des besoins spécifiques. La Monture de Prisme Risley TECHSPEC® propose un contrôle rotationnel indépendant de chaque prisme et s'adapte à des applications d’orientation qui requièrent un ou deux prismes à coins.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer