Produit ajouté au panier

Réseaux de Diffraction Réfléchissants Échelette de Richardson Gratings™

See More by Richardson Gratings™
×
  • Pouvoirs de résolution et dispersion les plus élevés
  • Faible densité de rainures pour une utilisation dans les ordres supérieurs
  • Tolérance d’espacement entre les rainures < 0,05%
  • Tailles personnalisées proposées

Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Échelette de Richardson Gratings™ se caractérisent par un pouvoir de résolution et une dispersion supérieurs à ceux des autres réseaux de diffraction réfléchissants. Ces réseaux sont caractérisés par des espacements grossiers entre les rainures, des densités de rainures relativement faibles et des angles de blaze élevés. Ils sont adaptés aux longueurs d'onde de l'UV proche à l'infrarouge (~20 μm). Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Échelette de Richardson Gratings™ sont idéaux pour des applications telles que les spectromètres compacts à haute résolution avec une dispersion angulaire et un débit élevés. Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.                                                                                                                         

Remarque : La surface de ces réseaux est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation du réseau. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer