Produit ajouté au panier

Micromètre de Calibration de Réticules

×
  • Présente une série d'images en forme de « H »
  • Taille des images de 0,1 à 20 mm
  • Disponible avec des données NIST

Nos micromètres de calibration se composent d'une série d'images en forme de H allanr de 0.1 à 20mm. Il possède également du chrome durable ayant une O.D. > 2.0 sur un substrat de 25 x 75 x 1.4mm. Il est également disponible en version NIST pour traçabilité.

Informations Techniques

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer