Produit ajouté au panier

Lentilles de Powell

Powell Lenses

×
  • Idéales pour les applications d'alignement et de vision industrielle
  • Nombreux angles d'ouverture disponibles
  • Produisent une raie Uniforme et droite

Les Lentilles de Powell, également connues sous le nom de lentilles génératrices raie laser, sont optimisées pour un faisceau laser de 0,8 mm de diamètre. Les lentilles à traitement VIS-NIR convertissent les faisceaux laser en raies droites et uniformes. Contrairement aux lentilles cylindriques, qui créent un faisceau de profil gaussien dont l’énergie est plus importante au centre qu’au bord, les lentilles de Powel apportent une distribution d’énergie uniforme sur toute la longueur de la raie. Les lentilles de Powell sont idéales pour les applications d'alignement et de vision industrielle. Ces lentilles sont proposées avec plusieurs angles d'ouverture et ont un diamètre de 8,90 mm.  

Laser Optics

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer