Produit ajouté au panier

Gants en Latex sans Poudre

×
  • ISO 5 Classe 100
  • Style sans poudre
  • Disponibles en version moyenne, grande et extra grande
  • Remarque : En raison des effets de la COVID-19, la disponibilité de ces produits est limitée. Les produits réapparaîtront sur notre site web dès qu'ils seront disponibles à l'achat.  

Ces gants de chambre propre sont disponibles en ISO 5 (Classe 100) et sans poudre (lab/pharmaceutique), en tailles médium à extra-large. Ces gants procurent un maniement facile lors de l'utilisation de petites parcelles. Les gants en Latex offrent un confort et une convenance surprenante. Les gants médium ont une largeur de palme de 95 mm et une longueur de 240 mm; De large gants ont une largeur de palme de 110 mm et une longueur de 240 mm; Gants X-large ont une largeur de palme de 115 mm et une longueur de 240 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer