Produit ajouté au panier

Grossisseurs Peak à Base Transparente Illuminée

×
  • Grossisseurs Peak à multiples lentilles
  • Parfaits pour une inspection rapide
  • Conception à focale fixe
  • Nécessite 2 piles « C » vendues séparément

Ces grossisseurs Peak à multiples lentilles offrent une qualité d'image supérieure et sont idéaux pour une rapide inspection. Se composent d'éléments optiques en verre dans une conception à focalisation fixe. La base transparente en acrylique permet la lumière ambiante d'éclairer le sujet. Ils incluent également un système d'illumination en interne (non retirable). Ils nécessitent 2 piles de type C, non incluses. Pèse 3.5 oz.; Dimensions de l'assemblée: 1-3/8," Dia. x 7" L.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer