Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coffret de Composants Optiques

×
  • Idéal pour le Prototypage
  • Correspond aux Composants Mécaniques
  • Remarque : changement potentiel d'emballage

Un coffret complet de précision de composants optiques en incrémentation de distance focale pour l’évaluation de conceptions de systèmes optiques. Les optiques sont en phase avec les composants mécaniques se trouvant dans le Coffret de Composants de Monture C et peuvent être trouvés comme composants individuels en parcourant notre catalogue en ligne.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

Informations Techniques

 
List of Components Quantity Stock No.
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 12.5mm FL 1 #46-193
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 25mm FL 1 #46-194
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 50mm FL 1 #46-195
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 25mm FL 1 #46-020
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 50mm FL 1 #46-021
Aspheric Condenser - 12.7mm Diameter x 15mm FL 1 #43-370
Ball Lens - 3mm Diameter 1 #43-711
Ball Lens - 5mm Diameter 1 #43-712
Rod Lens - 3mm Diameter x 6mm L 1 #54-088
Rod Lens - 5mm Diameter x 10mm L 1 #54-090
Drum Lens - 2.4mm x 3.0mm 1 #45-549
GRIN Lens - 1.8mm Dia. x 0.0mm WD 1 #64-519
Right Angle Prism - 10mm 1 #32-330
Right Angle Prism - 20mm 1 #32-334
Silvered Corner Cube - 25.4mm Diameter 1 #45-187
Wedge Prism - 25mm Diameter 1 #45-557
Equilateral Prism - 15mm 1 #47-276
Dove Prism- 15mm x 64mm 1 #32-553
Cube Beamsplitter - 10mm Sq., 50R/50T 1 #32-601
Cube Beamsplitter - 20mm Sq., 50R/50T 1 #32-504
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 30R/70T 1 #45-324
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 70R/30T 1 #45-326
Broadband Hybrid Diffuser - 12.5mm Diameter 1 #36-610
Ground Glass Diffuser - 15mm Diameter 1 #45-652
First Surface Mirror - Protected Aluminum, 35mm Sq. 1 #45-519
First Surface Mirror - Protected Gold, 35mm Sq. 1 #45-520
Hexagonal Light Pipe - 4mm Aperture, 25mm Length High NA 1 #63-082
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer