Produit ajouté au panier

Liquide d’Adaptation de l’Indice (IML) Norland 150

See More by Norland

Norland Index Matching Liquid (IML) 150

×
  • Indice de réfraction de 1,52 à 589 nm
  • Idéal pour le découpage temporaire des fibres
  • Seringues préremplies de 6 g ou 30 g

Le Liquide d’Adaptation de l’Indice (IML) Norland 150 est un monomère liquide à faible viscosité utilisé pour adapter l’indice pour le découpage temporaire des fibres. Contrairement aux liquides d’adaptation de l’indice en silicone qui sont difficiles à éliminer complètement d'une extrémité de fibre après utilisation, IML 150 s'élimine facilement à l'aide d'acétone. Ce liquide d'adaptation de l'indice peut également être utilisé entre deux éléments optiques pour éliminer les pertes par réflexion causées par les interfaces verre-air. Le Liquide d’Adaptation de l’Indice (IML) Norland 150 est disponible en seringues préremplies contenant 6 g ou 30 g de liquide. L'IML 150 ne durcit pas et restera toujours un liquide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer