Produit ajouté au panier

Adhésifs pour l’Électronique Norland

See More by Norland
×
  • Adhésifs monocomposants à durcissement UV
  • Excellente adhésion au verre, aux métaux et au plastique
  • Idéaux pour l'enrobage, le scellement et la fixation

 

Les Adhésifs pour l’Électronique Norland sont des adhésifs monocomposants à durcissement UV qui, une fois séchés, forment des liaisons électriquement isolantes. Ces adhésifs sont conçus pour un collage rapide et précis dans les applications d'assemblage électronique et présentent une excellente adhérence au verre, aux métaux et aux plastiques. Chaque adhésif contient également un catalyseur thermique qui permet de durcir rapidement les zones qui ne peuvent pas être exposées à la lumière UV. Les adhésifs électroniques Norland sont idéaux pour les cartes de circuits imprimés, les dispositifs optoélectroniques ou d'autres dispositifs électroniques pour l'enrobage, le scellement, la fixation des fils ou la fixation.

Remarque : NEA 121 et 123 peuvent provoquer une irritation de la peau et le contact prolongé avec la peau doit être évité ; il est recommandé de porter des doigtiers ou des gants pour appliquer ces adhésifs. Le processus de durcissement est hautement exothermique – le matériau en vrac ne doit jamais être exposé à une chaleur élevée ou à une lumière ultraviolette.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer