Produit ajouté au panier

Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG

Nd:YAG Laser Replacement Parts

×
  • Coupleurs de sortie, miroirs raie laser et tiges Nd:YAG
  • Coupleurs de sortie ayant une réflectivité de 80% ou 90% @ 1064nm
  • Tiges Nd:YAG dopées à 6% de Nd
  • Large sélection d'optiques laser Nd:YAG complémentaires disponibles

Les Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG comprennent des coupleurs de sortie, des miroirs raie laser et des tiges Nd:YAG qui peuvent être insérées dans les lasers Nd:YAG. Les coupleurs de sortie sont disponibles avec un diamètre de ¾" (19,05 mm) avec une réflectivité de 80% ou 90% à 1064 nm et s'associent parfaitement dans une cavité laser avec le miroir raie laser 1064 nm avec une réflectivité >99,9%. Les tiges Nd:YAG avec 0,6% de dopant Nd sont disponibles avec un diamètre de 4 mm et une longueur de 79 ou 101 mm, des tailles courantes pour les lasers industriels, de marquage et chirurgicaux. Les Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG sont idéaux pour les lasers Nd:YAG nécessitant un entretien ou une réparation et peuvent être utilisés avec des lasers de fabricants tels que Holobeam Laser, Carl Bassel Laser, Lee Laser et Control Laser. Veuillez nous contacter si votre application nécessite des composants de remplacement ou des optiques Nd:YAG personnalisés en utilisant nos capacités en matière de cristaux et de verre laser et nos  capacités de traitement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer