Produit ajouté au panier

Micromètre Standard Multi Grilles

×
  • Calibre la Distorsion en Systèmes de Grossissement Elevé
  • Version Certifiée NIST Disponible

Ce micromètre se compose de grilles de fréquences variables, et est idéal pour calibrer la distorsion en systèmes microscopiques. Les tailles des grilles sont de 0.5mm (25μm divisions), 1.0mm (50μm divisions), 2.0mm (100μm divisions) et 4.0mm (200μm divisions). Le micromètre se compose également d’une grille angulaire (15° segments). Mire en chrome sur verre, 1’’x 3’’x1.5mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer