Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Ouvertures Internes Multi-Éléments

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate

TECHSPEC Multi-Element Inner Aperture Plate #11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit
×
  • Diamètres des ouvertures jusqu’à 15 mm
  • Fini mat pour réduire la lumière parasite interne
  • Utilisation avec les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments pour un positionnement précis
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® permettent un contrôle complet de la forme et de la taille du faisceau dans les systèmes optiques. Les diamètres d'ouverture sont disponibles de 1 mm à 15 mm pour les applications qui nécessitent des faisceaux de petites à grandes dimensions. Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® ont un fini mat pour réduire la lumière parasite interne et les réflexions. Pour un positionnement optimal de l'ouverture dans le système, utiliser les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments pour un positionnement précis.

Remarque : Le Kit de Plaques d'Ouverture Interne Multi-Éléments (#11-187) offre notre gamme complète de diamètres d'ouverture à un prix réduit.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer