Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 Montées

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

×
  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Moins de 1,75% de réflexion par surface de 400 à 700 nm
  • Également disponibles non montées

Les Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 Montées TECHSPEC® se basent sur nos Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 TECHSPEC et sont prémontées dans des logements de monture C pour simplifier leur intégration dans les systèmes optiques. Conçues pour le spectre visible, ces lentilles sont revêtues d'une couche unique antireflet MgF2 pour augmenter la transmission de la lumière. Chaque logement de monture C est gravé au laser avec le numéro de série et la distance focale pour une identification facile. Les Lentilles Achromatiques Traitées MgF2 Montées TECHSPEC sont idéales pour les systèmes optiques à monture C qui nécessitent l'élimination des aberrations sphériques et chromatiques sur l'axe.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer