Produit ajouté au panier

Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)
×
  • Idéaux pour la concentration de l'énergie solaire
  • Diamètres de sortie de 2,5 et 5 mm
  • Angle d'acceptation de 45°

Les Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC) sont conçus pour collecter et concentrer efficacement les sources lumineuses distantes. Ces CPC ont un grand angle d'acceptation de 45° et deux tailles de diamètre de sortie, ce qui leur permet de s'adapter à une variété de sources lumineuses et de configurations de récepteurs. Une bride autour du diamètre d'entrée facilite le montage dans les systèmes optiques de table ainsi que l'intégration dans les systèmes OEM. Les Concentrateurs Paraboliques Composés Moulés (CPC) sont des composants essentiels pour la collecte d'énergie solaire, la communication sans fil, la recherche biomédicale et de défense, le LiDAR, ou pour toute application nécessitant la condensation d'une source de lumière divergente.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer