Produit ajouté au panier

Lampes Miniatures - Quartz Ultraviolet

×
  • Short Wave and Long Wave UV Options Available
  • Power Supply Required and Sold Separately
  • UV Light Shields Sold Separately

Ces lampes sont petites, à faible pression, sans vapeur de mercure fabriquées à partir de double matériaux avec les deux électrodes au bout de celles-ci. Elles possèdent une émission spectrale se composant de nombreuses raies séparées dans les portions du spectre visible et ultraviolet. Elle sont largement utilisées comme sources de calibration spectrale en spectroscopie, chromatographie et photométrie.

Remarque : Un câble de 24" pour connecter la lampe a l'alimentation d'énergie est fourni. L'alimentation d'énergie (#58-146) n'est pas comprise, mais vendue séparément.

Le logement en quartz du tube est lié à l'intérieur. Un cordon de 24" avec prise est inclut pour la connexion à l'alimentation d'énergie, vendue séparément (voir dessous).

Alimentation d'Énergie

Alimentation d’énergie indépendante pour une opération efficace. Les dimensions sont 4.5"L x 4"W x 3.13"H. Le poids net est de 5lbs. Logement en métal avec un interrupteur on/off, un cordon de puissance de 7.5pieds et un cordon lampe secondaire de 3 pieds. Opère sur 220V AC, 50Hz.

Boucliers Lumineux UV pour Lampe (A) (#40-759) à Onde Courte Uniquement

Bouclier A a un trou de diamètre intérieur de 1mm. Bouclier B a une ouverture de 7,9mm x 15,9mm, et Bouclier C a une ouverture de 4,8mm x 38,2mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer