Produit ajouté au panier

Système Adhésif Milbond

Milbond Adhesive System

×
  • Système époxy-adhésif à deux composants
  • Liaison verre - métal
  • Idéal pour le collage de miroirs

Le Système Adhésif Milbond est un adhésif d’époxy-élastomère utilisé dans les applications de liaison métal à verre. Le coffret inclut deux composés d’adhésif (partie A et B) et une longueur de 50 pieds (15,24 m) de matériau de couverture d’espace pour maintenir une couche de liaison d'épaisseur de 0,015" (0,38 mm). Ce système est utilisé pour des substrats qui ne sont pas sujet à des environnements hostiles. Il est également possible d’utiliser le Système Adhésif Milbond pour des liaisons verre-verre, verre-plastique, métal-plastique et métal-métal. C'est l'adhésif demandé par la plupart des ingénieurs et directeurs de production. Contenance: 400 g d'époxy et 1322 sq. in. (0,8529 m2) de couverture d'espace.

Remarque : N'est pas recommandé pour être utilisé sur des surfaces en aluminium anodisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer