Produit ajouté au panier

Plateau Métrique d’Axe Z

×
  • Mouvement Fin Micromètrique
  • Disponible en Quatre Tailles
  • Aluminium Anodisé Noir

Les plateaux à translation verticale procurent un mouvement micrométrique de composants optiques. Une rotation de la molette égale à 0.5mm. L'ajustement de hauteur est ±2.5mm pour les plateaux de 25mm et 40mm stages et de ±5.0mm pour les plateaux de 60 et 80mm.

Platine adaptatrice #58-290 40mm carrée se monte aux filetages M3 et procure un SHCS ¼-20 ou M6. Compatible avec les plateaux suivants: #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, et #55-839.

Plateau Métrique d’Axe Z 60 mm carré #55-032 et Plateau Métrique d’Axe Z 80 mm carré56-335 sont compatible avec les plateaux suivants: #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335 et #56-336.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer