Produit ajouté au panier

Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX®

META® holoOPTIX® Notch Filters

META® holoOPTIX® Notch Filters

META® holoOPTIX® Notch Filters 25.4mm META® holoOPTIX® STRATA Notch Filter 70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter
×
  • >OD 4,0 (typique)
  • Large gamme de transmission
  • Conception unique, large et flexible

Les Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX® sont idéaux pour les applications d'analyse laser nécessitant un rejet de longueur d'onde spécifique et une transmission élevée de toutes les autres longueurs d'onde. Disponibles soit dans une configuration standard de 25,4 mm à montage rigide (STRATA), soit dans une configuration flexible unique de 375 mm x 70 mm (FLEX), ces filtres peuvent être utilisés dans les spectromètres de fluorescence ou Raman pour éliminer le bruit indésirable de la source laser de pompage afin d'obtenir un rapport signal/bruit optimal. La conception flexible peut être facilement découpée pour le prototypage et l'intégration dans des systèmes. Les longueurs d'onde centrales des Filtres Coupe-Bande Meta® holoOPTIX® peuvent être réglées en ajustant l'angle d'incidence tout en maintenant des longueurs d'onde centrales de coupe-bande cohérentes pour les polarisations p et s, même à des angles d'incidence élevés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer