Produit ajouté au panier

Montures pour Miroirs à Angle Moyen et Grand

Medium and Large Angle Mirror Mounts

×
  • Surface de montage carrée de 3,0”, 4,5” ou 6,0” 
  • Inclinaison possible grâce aux vis d’ajustement fin (pas de 64)
  • Platine de montage avec trous filetés ¼-20

Les Montures pour Miroirs à Angle Moyen et Grand sont disponibles avec une gamme de tailles de platines de montage pour le montage des miroirs optiques. Ces montures pour miroirs optiques sont dotées de vis d’ajustement fin à 64 pas, permettant une inclinaison précise dans deux directions. Les Montures pour Miroirs d'Angle Moyen et Grand ont deux trous traversants ¼-20 sur leurs bases d'angle pour un montage facile sur des tables optiques. 

#36-481
#36-481
#36-482
#36-482
#36-483
#36-483
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer