Produit ajouté au panier

Lasers Clé en Main à Prix Économique

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included) Low Cost Turnkey Lasers
×
  • Plusieurs couleurs et longueurs d’onde disponibles
  • Idéaux pour les applications de microscopie
  • Refroidissement TE (thermoélectrique)

Les Lasers Clé en Main à Prix Économique offrent une excellente qualité de faisceau et émettent une puissance maximale de 100 mW. Ces lasers sont dotés d’une conception compacte pour simplifier l’intégration et d’une puissance de sortie manuellement réglable via le boîtier de contrôle. Chaque laser est doté d’un refroidissement TE et d’une interface flexible permettant une modulation numérique et analogique, avec plusieurs couleurs et choix de longueur d’ondes disponibles. Les Lasers Clé en Main à Prix Économique sont idéaux pour les applications de recherche, de cytométrie en flux et d’illumination de microscope.

Remarque : Alimentation inclue avec le laser.  Les lasers couplés à la fibre comprennent une fibre couplée SMA905 de 1 m.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer