Produit ajouté au panier

Supports de Fixation LED

×
  • Supports de Fixation pour les Anneaux Lumineux LED
  • Construction en Aluminium
  • Compatibles avec des Illuminateurs LED 3", 4" et 5"

Les Supports de Fixation LED sont conçus pour être montés sur les Illuminateurs LED appropriés. Des supports de fixation de remplacement peuvent être utilisés avec des anneaux lumineux LED, des illuminateurs LED à fond noir et des Apposelites. #56-386 Le support de fixation de remplacement est compatible avec les Anneaux Lumineux LED 3". #56-248 Le support de fixation de remplacement est compatible avec les Anneaux Lumineux LED 4", les Anneaux Lumineux LED à Distance de Travail Etendue 4", les Anneaux Lumineux LED à fond clair et noir, les Illuminateurs LED à Champ Sombre 5" et les Apposelites 4".

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer