Produit ajouté au panier

Éclairages Linéaires LED

×
  • Intensité Variable avec le Contrôleur de Courant Continu
  • Excellente Uniformité
  • 100 000 heures de Durée de Vie

Les Eclairages Linéaires LED fournissent une illumination à forte intensité nécessaire aux applications biomédicales, à fluorescence, stroboscopiques et de vision industrielle. Chaque module LED contient quatre filetages M3 sur un cercle de diamètre de 29mm. L'alimentation universelle qui accepte une entrée de 90 - 245V AC, est livrée avec des adaptateurs pour les Etats-Unis, l'Europe et le Royaume Uni. Grâce au montage sur rail DIN du régulateur de courant continu, l'intensité des LED peut être réglée manuellement via un potentiomètre ou en fournissant une sortie de commande analogique de 0 - 5V. Le régulateur de courant continu est conçu pour apporter jusqu'à 400mA à 24V.

Remarque : #59-433 Une alimentation universelle et #59-371 un régulateur de courant continu sont requis pour le bon fonctionnement de l'appareil. #63-345 Le dissipateur thermique de l'éclairage linéaire est recommandé dpour maintenir une bonne performance et optimiser la durée de vie de l'appareil.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer