Produit ajouté au panier

Moniteurs LCD

×
  • Tailles Multiples
  • Bon Marché
  • Rapide Temps de Réponse

Les moniteurs LCD sont très appréciés du fait de leur taille compacte réduisant la taille d'un système par rapport à un moniteur CRT par exemple. Le moniteur peut être connecté à toutes caméras CCD analogiques monochrome ou couleur via des câbles vidéo.

Toutes les connexions en entrée sur le moniteur 15.1" sont accessibles via le panneau arrière étant retirable. L'un des nombreux paramètres OSD (on screen display) est la fonction automatique de l'ajustement qui ajuste la taille, la position, et la phase dépendant du signal vidéo appliqué. L'alimentation d'énergie et monture d'inclinaison sont incluses.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer