Produit ajouté au panier

Lunettes et Masques de Protection Laser

  • Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
  • Conceptions pour lasers ultraviolets, visibles et infrarouges
  • Disponibles en masques, lunettes standard et lunettes de confort
The tool below displays a graphical interpretation of the blocking regions for the Laser Safety Eyewear products that Edmund Optics has to offer. This interactive tool will display the full blocking specification when you mouse over a row and allow you to filter the products displayed below by clicking on the row.
 
Click Row to Filter Product

Les Lunettes et Masques de Protection Laser sont dotées d'une densité optique élevée dans leur plage de longueurs d'onde spécifiée afin de protéger contre le rayonnement laser. Les lentilles durables sont moulées avec des colorants absorbants qui protègent contre le laser, ce qui fait que les rayures accidentelles n'ont aucun effet sur leur performance. Des conceptions qui protègent contre les lasers ultraviolets, visibles et infrarouges sont disponibles. Toutes nos Lunettes de Protection Laser sont certifiées CE et sont livrées avec un étui rigide, un cordon de cou et une pochette en microfibre.

Lunettes de Protection Laser sont disponibles en quatre modèles :
Masques de Protection Laser : permettent le port de lunettes correctrices par dessous et sont ventilées pour éviter la buée.
Lunettes de Protection Laser Standard : permettent le port de lunettes correctrices par dessous et sont munies d'écrans latéraux pour un large champ de vision.
Lunettes de Protection Laser de Confort à Tempe Réglable : conception enveloppante avec longueur et angle du tempe réglables.
Lunettes de Protection Laser de Confort à Pont Réglable : conception enveloppante avec un pont réglable et des tempes confortables.

Avertissement : En raison du risque de lésions oculaires, le degré de protection requis dans chaque circonstance doit être déterminé par le responsable de la sécurité des lasers, l'hygiéniste du travail ou la personne responsable du programme de sécurité.

FAQs

  What are laser safety glasses?
Laser safety glasses are constructed from filters designed to minimize dangerous exposure to laser radiation. They cover users' eyes and block certain laser wavelengths following their optical density, which describes the level of light blocking. An explanation of optical density can be found in our Understanding Neutral Density Filters application note.
  How do you care for laser safety glasses?

Laser safety eyewear can be cleaned using water and neutral cleaning agents such as a mild, household glass cleaner. They should be dried gently with a soft cloth to prevent both scratches and water spots.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer