Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters

Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters
×
  • Différence de Transmission < 3% pour les États de Polarisation S et P
  • Traitement AR < 0,25% sur les faces d'entrée et de sortie
  • Options Nd:YAG et HeNe

Les Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser TECHSPEC® permettent à l’utilisateur de diviser la lumière uniformément dans des chemins orthogonaux, sans se soucier de l’état de polarisation entrant. Ces cubes sont conçus avec un traitement métallique-diélectrique hybride qui produit une différence inférieure à 3% de transmission des lumières Polarisée S et Polarisée P. Ces cubes sont compatibles avec des lasers Nd:YAG et HeNe courants et sont disponibles avec trois options de traitements de séparateurs à 1064 nm, 632 nm et 532 nm. L’efficacité est renforcée par des traitements AR sur les faces d’entrée et de sortie présentant une réflexion < 0,25% par surface. Les Cubes Séparateurs Non-Polarisants Raie Laser TECHSPEC® déplaceront un faisceau de moins de 2 arcmin, ce qui facilite leur intégration dans les applications d’alignement délicates.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer