Produit ajouté au panier

Large Mire à Echelle de Gris

×
  • 15 Etapes de Densité
  • Grayscale logarithmique

Cette mire sur papier photographique à densité variable mesure 8.5"x 11" offre des moyens d'examiner l'exécution de niveau gris des systèmes optiques. Il y a 15 étapes de densité allant de 0,09 à 1,5 sur deux progressions de haut en bas et de bas en haut. Ceci correspond à des incrémentations de densité optique de 0,10. La variation entre les étapes de densité est linéaire, menant à un changement logarithmique de la réflectivité diffuse. Puisqu'une progression logarithmique de réflectivité offre une augmentation plus fine et plus grossière qu'un diagramme linéaire comparable, il est souvent préférable pour l'essai de système. Le film est d'épaisseur 0.2mm épais.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer