Produit ajouté au panier

Caméras UV JAI GO

×
  • >40% d'efficacité quantique aux longueurs d'onde UV de 280 à 400 nm
  • Résolution jusqu'à 8,1 MP
  • Capteur Sony Pregius, avec fonction Xscale

Les Caméras UV Série JAI® Go sont conçues pour une sortie haute résolution dans les longueurs d'onde UV allant de 280 à 400 nm. Grâce à la fonction Xscale du capteur Sony Pregius S, il est possible de redimensionner les sorties en sous-pixels, ce qui facilite l'intégration dans les systèmes existants. Avec un facteur de forme réduit, un poids de 100 g et des indices de chocs et de vibrations de 80G/10G, ces caméras sont très fiables dans les environnements difficiles. Les caméras UV Série JAI® Go présentent une efficacité quantique de >25% à 200 nm, qui passe à >40% dans la gamme de longueurs d'onde conçue de 280 à 400 nm. Ces caméras sont idéales pour des applications telles que la vision industrielle, l'inspection, la vidéomicroscopie et la spectroscopie UV.

Remarque : Les logiciels téléchargeables sont disponibles en ligne.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer