Produit ajouté au panier

Caméras JAI Fusion

×
  • Caméra multispectrale conçue avec plusieurs capteurs
  • Conçue pour les longueurs d'onde 400 - 670 nm et 740 - 1000 nm
  • Interface 10GigE rétro-compatible

Les Caméras Série JAI® Fusion sont conçues pour capter plusieurs bandes d'ondes à la fois, ce qui permet une plus grande flexibilité dans l'acquisition d'images. En utilisant un prisme comme entrée de la caméra, la lumière entrante est séparée et dirigée vers les multiples capteurs avec un alignement précis par pixel, offrant une excellente résolution des bandes d'ondes individuelles. Grâce à une interface 10GigE rétro-compatible, ces caméras s'intègrent facilement dans les systèmes d'imagerie existants. Les Caméras Série JAI® Fusion ont des gammes de longueurs d'onde effectives de 400 à 670 nm et de 740 à 1000 nm. Ces caméras sont idéales pour des applications telles que l'inspection de surface, la fluorescence NIR, les sciences de la vie et l'agriculture intelligente.

Remarque : Les logiciels téléchargeables sont disponibles en ligne.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer