Produit ajouté au panier

Diffuseurs IR en Fluorure de Calcium (CaF2)

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
  • Première surface rectifiée pour une diffusion homogène
  • Le faible indice de réfraction maximise la transmission
  • Large gamme de transmission

Les Diffuseurs IR en Fluorure de Calcium (CaF2) sont dotés d'une première surface rectifiée de manière à produire une diffusion uniforme dans les spectres visible (VIS) et infrarouge (IR). Avec une large gamme de transmission jusqu'à 7000 nm, ces diffuseurs peuvent être utilisés avec une variété de sources de lumière cohérentes et incohérentes. Le faible indice de réfraction du fluorure de calcium maximise la transmission de ces diffuseurs sans l'utilisation d'un traitement antireflets (AR). Les diffuseurs IR en fluorure de calcium (CaF2) sont idéaux pour les systèmes d'étalonnage laser et la diffusion générale des sources de lumière VIS - IR.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer