Produit ajouté au panier

Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics

See More by ISP Optics
×
  • Substrats CaF2, Ge et ZnSe
  • Idéaux pour la séparation de longueurs d'onde
  • Conçus pour être utilisés avec des sources collimatées
  • D'autres optiques infrarouges disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Prismes Équilatéraux Infrarouges (IR) ISP Optics, également appelés prismes de dispersion, présentent trois angles égaux de 60° et sont utilisés dans les applications de séparation des longueurs d'onde. Ces prismes sont disponibles avec des substrats en fluorure de calcium (CaF2), en germanium (Ge) ou en séléniure de zinc (ZnSe). Les Prismes Équilatéraux en CaF2 offrent un faible indice de réfraction et une large gamme de transmission de 0,2 à 7 µm, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant une transmission élevée de l'UV à l'IR. Les prismes équilatéraux Ge sont transmissifs de 2 à 14 µm avec un indice élevé de 4,002 à 11 µm et sont utilisés dans des applications où la longueur du chemin optique doit être maximisée. Les prismes équilatéraux en ZnSe ont une transmission élevée et régulière de 0,6 à 18 µm et sont généralement intégrés aux systèmes laser CO2 qui comportent un laser d'alignement HeNe de 632,8 nm et un faisceau de sortie de 10,6 µm.

Remarque: Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de séléniure de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer