Produit ajouté au panier

Circuits de Capture Caméra Analogiques - Imperx pour Portable

×
  • Mémoire Interne pour une Rapide Acquisition d'Image
  • 2 Entrées RCA
  • Connexion de Type II PCMCIA
  • Intelligent Scatter/Gather DMA
  • NTSC/PAL/SECAM/RS170 (Auto NTSC/PAL Détection du Format)
  • Sortie Simple, Multi ou AVI
  • Drivers pour Windows 2000/XP, WDM et LabVIEW
  • Nécessite 3.3V DC ±5%; 160 mA Constant (350mA Max) et Puissance Constante de 0.5W
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer