Produit ajouté au panier

Bases du Système d'Imagerie

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts

#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾ Circular Base, #39-345 Large Workstation Platform, #39-346 Small Platform Base, #53-009
×

Les Bases du Système d'Imagerie sont disponibles pour construire des systèmes d'imagerie à l’aide de nos tiges de montage de 0,75" (19,05 mm) de diamètre et 16 TPI. La grande plateforme de la station de travail et la petite base de plateforme disposent d'un pied en sorbothane permettant de réduire les vibrations indésirables. La base circulaire dispose d'un poids supplémentaire pour une meilleure stabilité. La Platine Adaptatrice Universelle dispose de fentes permettant de la monter facilement aux tables optiques. Les Bases de Systèmes d'Imagerie sont disponibles pour une variété de besoins de montage et de construction de systèmes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer