Produit ajouté au panier

Axicons Diffractifs HOLO/OR

HOLO/OR Diffractive Axicons

×
  • Transforment un faisceau laser d'entrée en un faisceau de type Bessel
  • Conception plus fine que les axicons réfractifs
  • Conçus pour les lasers Nd:YAG de 1064 nm
  • Compatibles avec des faisceaux mono-modes ou multi-modes

Les Axicons Diffractifs HOLO/OR sont des éléments optiques diffractifs (DOE) qui transforment un faisceau laser d'entrée en un faisceau de type Bessel qui peut ensuite être focalisé sous forme d’un anneau. Contrairement aux axicons réfractifs, les axicons diffractifs n'ont pas d'apex, ce qui permet d'obtenir des performances constantes même avec de petits angles de cône. De plus, leur conception diffractive permet d'obtenir des facteurs de forme plus fins et plus compacts que les axicons réfractifs standard. Les Axicons Diffractifs HOLO/OR sont utilisés dans les applications d’usinage de matériaux, notamment la découpe, le perçage et le soudage au laser, ainsi que dans les systèmes laser comme résonateurs axicon.
 
Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.

Edmund Optics propose une gamme d'éléments optiques diffractifs de HOLO/OR pour les applications laser, notamment :

  • Diffuseurs Diffractifs : utilisés pour convertir un faisceau laser d'entrée en une forme définie avec une distribution homogénéisée
  • Séparateurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour diviser un faisceau laser d'entrée en une ligne 1D ou une matrice 2D en sortie
  • Convertisseurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser quasi-gaussien en une forme définie avec une distribution uniforme de l'intensité.
  • Échantillonneurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transmettre un faisceau laser d'entrée tout en produisant deux faisceaux d'ordre supérieur qui peuvent être utilisés pour contrôler les lasers de forte puissance.
  • Axicons Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser d'entrée en un faisceau de Bessel qui peut être focalisé sous forme d’un anneau.
  • Lames de Vortex en Phase Diffractives : utilisées pour convertir un faisceau de profil gaussien en un anneau d'énergie.
     
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer