Produit ajouté au panier

Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UltraFast Innovations (UFI)

See More by UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

×
  • >99,99% de réflectivité à 1030 nm et 1064 nm
  • Seuil de dommage laser de 50 J/cm2 à 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
  • Conception universelle pour les impulsions laser nanoseconde, picoseconde et femtoseconde
  • Des options personnalisées sont disponibles jusqu'à un diamètre de 200 mm

Les Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UltraFast Innovations (UFI) offrent une réflectivité de plus de 99,99%, avec des seuils de dommage à la pointe de l'industrie. La qualité et planéité de surface avec une dispersion de retard de groupe (GDD) de 0 fs2 à 1030 nm et 1064 nm font de ces miroirs des produits idéaux pour les applications laser exigeantes. Avec une réflectivité de >99,99% de la lumière polarisée s et de >99,98 % de la lumière polarisée p, ces miroirs peuvent être utilisés avec des lasers nanoseconde, picoseconde et femtoseconde. Des traitements diélectriques durables sont testés pour garantir un seuil de dommage laser élevé de >50 J/cm2 à 1064 nm, 100 Hz, 8 ns. Les Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UFI sont dotés de substrats en silice fondue présentant une excellente stabilité thermique et un diamètre de 25,4 mm pour faciliter l'intégration dans les systèmes laser de 1030 nm ou 1064 nm. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Miroir Laser Haute Puissance à Faibles Pertes avec une taille ou un traitement personnalisé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer