Produit ajouté au panier

Plateaux de Positionnement Rotatifs à Capacité de Charge Élevée

#13-773: 2.75

#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric

×
  • Capacité de charge normale de 11,3 kg pour les applications à charge élevée
  • Entraînement de précision à vis sans fin
  • Compatibles avec les Platines à Roulement à Billes 5" Métriques et Impériales

Les Plateaux de Positionnement Rotatifs à Capacité de Charge Élevée assurent un ajustement précis et continu le long de la gamme complète d’une translation de 360°. Un entraînement de précision par vis sans fin permet un positionnement angulaire exact du plateau de positionnement, et un bouton de verrouillage de position permet de verrouiller la platine de manière positive. Ce plateau de positionnement à capacité de charge élevée offre un diamètre de 2,75" avec un cadran calibré et une échelle de Vernier de ±60 arcminutes. Les Plateaux de Positionnement Rotatifs à Capacité de Charge Élevée peuvent être combinés aux platines métriques et impériales ayant des trous montés sur le centre 4,0" (platines à roulement à billes 5") pour des configurations multi-axes. Ces platines ont une capacité de charge de 11,3 kg, idéale pour les applications à charge élevée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer