Produit ajouté au panier

Générateur de Croix

×
  • Supporte PAL/NTSC
  • Croix Noire ou Blanche
  • Croix Ajustables par l’Utilisateur
  • Faible Coût

Cette unité à bas coût superposera un set de croix sur une image d’une souce PAL ou NTSC. L’unité est capable d’extraire l’information sync d’un signal vidéo et de renvoyer un motif de retour dans le même chemin. Puisque l’unité ajoute uniquement les données au signal vidéo elle peut être éteinte sans affecter l’image originale. Les croix peuvent être paramétrées dans toutes positions avec une centralité de 80% de l’écran en ajustant les deux, 15 révolutions du potentiomètre. Le contraste peut être ajusté de noir au blanc via le potentiomètre à unique révolution. Le générateur accepte et ressort le signal via les connexions BNC et se compose d’un “power pass”, permettant une alimentation d’énergie de 12V de conduire le générateur et la caméra (voir alimentations additionnelles ci-dessous). Du fait de cette simplicité de conception nous sommes dans la capacité d’offrir cette unité à un coût bien plus bas que les motifs générateurs déjà présents sur le marché.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer