Produit ajouté au panier

Lentilles Ménisques en Germanium

×
  • Indice de Réfraction Élevé
  • Aberration Chromatique Minime en Raison d'une Faible Dispersion
  • Disponibles en Plan-Convexe (PCX) ou en Conception Ménisque

Les Lentilles en Germanium (Ge) sont parfaites pour une utilisation dans des applications d'IR moyen (MWIR) et d'IR lointain (LWIR), y compris dans l'imagerie thermique, la spectroscopie, ou dans les applications FLIR. Par ailleurs, la dureté Knoop de 780 du Germanium est bien adaptée aux environnements difficiles. En raison du claquage thermique possible lors de la diminution de la transmission avec augmentation de la température, les Lentilles en Germanium (Ge) doivent être utilisées à des températures inférieures à 100°C. La densité élevée du Germanium (5,33 g/cm3) est à prendre en considération lors de la conception de systèmes sensibles au poids.

Les Lentilles Ménisques sont des lentilles convexes-concaves. Elles comportent une surface incurvée vers l'extérieur et une surface incurvée vers l'intérieur. Si la courbure vers l'extérieur est plus forte que la courbure vers l'intérieur, la lentille possède une distance focale positive et agit comme une loupe.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer