Produit ajouté au panier

Caméras FLIR 10GigE Oryx®

See More by FLIR
×
  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE)
  • Capteurs Pregius S de 4e génération avec 3,2 à 31 mégapixels
  • Intégration en système 4K60, 12 bits
  • Adaptateur de trépied intégré aux modèles Oryx® plus grands

Les caméras FLIR Oryx® 10GigE constituent la prochaine étape dans la conception de caméras à haute vitesse pour les applications de vision industrielle. L'interface 10GBASE-T d'Oryx® permet de capturer des images de résolution 4K, 12 bits, à plus de 60FPS, en prenant en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 10Gbit/s. Les capacités 10GigE de l'Oryx® permettent un transfert de données stable et fiable à des longueurs de câble supérieures à 50 m sur CAT6a. Les caméras FLIR 10GigE Oryx® sont supportées par le kit de développement logiciel (SDK) Spinnaker de FLIR et sont conformes aux normes GenICam et GigE Vision ce qui permet une compatibilité avec les logiciels tiers et les bibliothèques de vision les plus répandus.

Remarque : Les caméras ORX-10G-310S9 et ORX-10G-245S8 nécessitent un adaptateur d'objectif de monture F (vendu séparément).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer