Produit ajouté au panier

Caméras FLIR Forge 5GigE PoE (Power over Ethernet)

See More by FLIR
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
  • Résolution 5 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 122 images par seconde
  • Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
  • Conception entièrement métallique compacte (23 x 44 x 74 mm), légère et robuste

Les Caméras FLIR Forge 5GigE PoE (Power over Ethernet) sont conçues avec une combinaison de fonctions de prétraitement sur la caméra et sont compatibles avec le système T2IR (Trigger-to-Image Reliability) pour une intégration facile dans des systèmes d'imagerie robustes. Ces caméras fonctionnent avec des vitesses de liaison Ethernet de 1, 2,5 et 5GigE et offrent un mode rafale pour capturer des images dans la mémoire à des vitesses allant jusqu'à 10Gb/s. Associé à un tampon d'image de 500 Mo, il permet un contrôle précis du transfert de données sans surcharger l'hôte. En outre, ces caméras peuvent s’utiliser avec les kits de développement logiciel Teledyne Spinnaker et Sapera LT, ainsi que les progiciels conformes à GigE Vision, ce qui permet de mettre à niveau les systèmes actuels sans changer de logiciel d'application. Les Caméras FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) sont dotées d'une gestion thermique efficace et d'un déclenchement opto-isolé pour des périphériques rationalisés et un contrôle simple de la caméra. Ces caméras sont idéales pour les applications à grande vitesse dans le domaine de l'automatisation des usines, de l'inspection électronique, de l'agroalimentaire, des produits pharmaceutiques, de l'analyse sportive et de la capture de mouvements en réalité virtuelle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer