Produit ajouté au panier

Caméras S PoE GigE FLIR Blackfly®

See More by FLIR

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras

FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras FLIR® Blackfly® S PoE GigE Cameras (back)
×
  • PoE (alimentation via Ethernet)
  • Résolution VGA atteignant 20 MP
  • Taille compacte
  • Vaste bibliothèque API et SDK inclus

Les Caméras PoE GigE FLIR Blackfly® S sont légères et disposent de nombreuses fonctionnalités de traitement d'image à l’écran, incluant la classification, des contrôles d’exposition automatique et des outils de transformation de la couleur. Disponibles avec un large choix de capteurs CMOS, ces caméras offrent des résolutions atteignant jusqu’à 20 MP et des fréquences d’images atteignant jusqu’à 291 images par seconde. Ces caméras PoE sont équipées d’un tampon d’image de 240 Mo et d’une mémoire flash non volatile de 6 Mo. Les Caméras PoE GigE FLIR Blackfly® S disposent d’un logiciel SDK (Windows et Linux) et d'une vaste bibliothèque API permettant de réduire le temps nécessaire à la commercialisation des applications de vision industrielle. Ces caméras GigE Vision v1.2 sont compatibles avec les logiciels tiers GigE Vision.

Remarque : Le câble GigE est vendu séparément et est indispensable au fonctionnement. Logiciel disponible au téléchargement. Les caméras PoE GigE Blackfly® sont aussi disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer