Produit ajouté au panier
Top Seller

Extenseurs d'Objectifs à Distance Focale Fixe

×
  • Versions à 1,5 et 2X disponibles
  • Compatibles avec objectifs vidéo de monture C
  • Utilisent des filetages entre la caméra et l'objectif  

Les Extenseurs d'Objectifs à Distance Focale Fixe peuvent être utilisés pour augmenter la distance focale d'un objectif d'imagerie en ajoutant une lentille doublet à distance focale négative à l'extrémité caméra d'un système optique. Ces extenseurs peuvent diminuer le champ de vision tout en maintenant les spécifications de la distance de travail d'origine. Par exemple, augmenter la distance focale de 2 diminue le champ de vision du même facteur. Par conséquent, l'extenseur 2X convertit un objectif FL 25 mm en un objectif FL 50 mm. Les Extenseurs d'Objectifs à Distance Focale Fixe sont dotés d'un filetage pour se connecter entre la caméra et l'objectif. Ils sont spécialement conçus pour être compatibles avec les objectifs vidéo à monture C.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer