Produit ajouté au panier
Top Seller

Objectifs d'Imagerie Fisheye

×
  • Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
  • Large champ de vision (185°) pour les images « Fisheye »
  • Iris verrouillable et mise au point fixe
  • Distance focale de 1,8 mm

Ces objectifs fisheye sont conçus pour supporter des caméras à résolution MegaPixel le long d’un champ de vision de 185°. Leur large profondeur de champ élimine le besoin d’ajustement de focalisation, et permet aux objectifs d’être proprement focalisés entre 100mm et l’infini. Un ajustement de blocage de l’iris permet le contrôle de l’exposition sans changement de temps d’intégration, et reste maintenu en place pour empêcher une alteration accidentelle. Cet objectif est excellent pour des applications à espace restreint ou de larges champs de vision sont nécessaires à de courtes distances de travail. *Champ de vision pour format ½”.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer