Produit ajouté au panier

Eclairages Linéaires Focalisables par Fibre Optique

×
  • Options à Focalisation Fixe et Ajustable
  • Logement Robuste
  • Fente en T pour une Facilité de Montage

Souvent utilisés avec des systèmes incluant des caméras à balayage linéaire du fait de leur conception compacte et de leur intense uniformité, ces guides linéaires par fibre optique peuvent également être facilement utilisés dans des systèmes à illumination à fond noir où une illumination rectangulaire est nécessaire.

Logé dans un logement robuste en aluminium extrudé, des objectifs de focalisation peuvent être ajoutés à ces éclairages linéaires. L'objectif est protégé par une fenêtre en acrylique et complètement enfermé au sein des fibres émettantes. Il focalise à environ 1" en une ligne d'épaisseur approximative de ¼". Le modèle à focalisation variable se compose d'un objectif étant accessible, et pouvant être positionné en fonction des fibres pour ajuster la position de focalisation et l'épaisseur de ligne. Une fente T pour des boulons à tête carrée ¼-20 permet de faciliter le montage.

Remarque : Un Adaptateur de Fibre Optique est requis pour coupler une Éclairage par Fibre Optique à une Illumination à Fibre Optique.

Informations Techniques

Focusable Fiber Optic Line Lights
Stock No. Line Aperture A B C
#57-019 1.5" x 0.020" 2.5" 0.312" 0.20"
#57-020 3.0" x 0.020" 4.0" 0.436" 0.28"
#57-021 6.0" x 0.020" 7.5" 0.562" 0.39"
Low Profile Fiber Optic Line Lights
Stock No. A B C
#53-986 0.187" 0.138" -
#53-987 0.312" 0.195" 6"

Low Profile Fiber Optic Line Lights (Unit: Inches)

Low Profile Fiber Optic Line Lights
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer